Bewegingsmelder Comfort PIR 140° IP55, antraciet EE851
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Opvolgend product:
EE861Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor bewegingsmelder 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Detectie
-
Detectiehoek140 - 140
-
Uitvoering sensorBewegingssensor
-
Reikwijdte hoek horizontaal140 - 140
Instellingen
-
Tijdvertraging5 S - 30 Min
-
Aanspreekgevoeligheid aanpasbaarJa
Verlichting
-
Inschakelhelderheid instelbaar5 - 1000 lx
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Afmetingen
-
Breedte91 mm
-
Aanbevolen montagehoogte2,50 - 2,50 m
-
Installatiehoogte2 - 4 m
Vermogen
-
Gloei- en halogeenlamp 230 V2300 W
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 55 °C
Materiaal
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7016
-
MateriaalKunststof
-
Afwerking oppervlakteMat
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Teksten
-
FunctieAanwezigheidssimulatie, Als los apparaat, hoofdapparaat of bijpost te gebruiken
-
ModusMet 2 bedrijfsstanden: tijd- en lichtafhankelijk inschakelen of aansturen van een tijdschakelaar
-
DeurMet afdekelementen voor begrenzing van detectieveld
-
MontagewijzeVoor wand- en plafondmontage, hoekmontage met adapter
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Voeding
-
Voedingsspanning230 V +10 %/-15 %
Reikwijdte
-
Maximaal reikwijdte frontaal16 m
-
Max. reikwijdte zijwaarts10 m
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EE851
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad EE851
Bewegingsmelder Comfort PIR 140° IP55, antraciet
PDF -
Installatiehandleiding
Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°
Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2013-12-20
PDF3,11 MB
Meer documentatie