Bewegingsmelder Basic PIR 200° IP55, wit EE830
EAN-nummer
3250612258321
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
J10
Brutoprijs
€ 119,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor bewegingsmelder 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Detectie
-
Detectiehoek200 - 200
-
Uitvoering sensorBewegingssensor
Instellingen
-
Tijdvertraging5 S - 15 Min
Verlichting
-
Inschakelhelderheid instelbaar5 - 1000 lx
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Afmetingen
-
Breedte83 mm
-
Aanbevolen montagehoogte2,50 - 2,50 m
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 55 °C
Materiaal
-
KleurWit
-
MateriaalKunststof
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP55
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Geschikt voor buitengebruikJa
Teksten
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
FunctieAls los apparaat, hoofdapparaat of bijpost te gebruiken
-
MontagewijzeVoor wand- en plafondmontage, hoekmontage met adapter
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EE830
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF557,10 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-07-17
PDF105,41 kB
Meer documentatie