The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Bewe­­gings- en aanwe­zig­heids­­­mel­­ders
    • Bewe­gings- en aanwe­zig­heids­mel­ders voor binnen en buiten
    • Wand
    • EE830
    EAN-nummer
    3250612258321
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    J10
    • Wand

    Bewegingsmelder Basic PIR 200° IP55, wit EE830

    Brutoprijs
    € 130,70
    / Stuk *
    € 130,70
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bewegingsmelder Basic PIR 200° IP55, wit

    EE830

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor bewe­gings­melder 2 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor bewe­gings­melder
    • EE827

      Plafondsteun voor plafondmontage EE820/EE830 wit

      € 16,95  / Stuk*
    • EE825

      Hoeksteun voor hoekmontage EE820/EE830 wit

      € 16,95  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • EE825

      Hoeksteun voor hoekmontage EE820/EE830 wit

      € 16,95  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Detectie
    • Detec­tie­hoek
      200 - 200
    • Uitvoe­ring sensor
      Bewe­gings­sensor
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      200 - 200
    Instel­lingen
    • Tijd­ver­tra­ging
      5 S - 15 Min
    • Aanspreek­ge­voe­lig­heid aanpas­baar
      Nee
    Verlich­ting
    • Inschakel­hel­der­heid instel­baar
      5 - 1000 lx
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Afme­tingen
    • Breedte
      83 mm
    • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
      2,50 - 2,50 m
    • Installatie­hoogte
      2 - 4 m
    Vermogen
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      1500 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 55 °C
    Materiaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      9010
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Teksten
    • Functie
      Als los apparaat, hoofdapparaat of bijpost te gebruiken
    • Modus
      Met 2 bedrijfs­stan­den: tijd- en licht­af­han­ke­lijk inschakelen of impuls­be­drijf
    • Deur
      Met afdek­ele­menten voor begren­zing van detec­tie­veld
    • Monta­ge­wijze
      Voor wand- en plafond­mon­tage, hoek­mon­tage met adapter
    • Aansluit­wijze
      Met steek­klemmen
    Voeding
    • Voedingsspan­ning
      230 V +10 %/-15 %
    Reik­wijdte
    • Maximaal reik­wijdte fron­taal
      16 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      6 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE830
    PDF
    RoHS report EE830
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EE830 | Hager Nederland

      Afbeelding EE830

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EE830 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EE830

      Bewegingsmelder Basic PIR 200° IP55, wit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830 | Hager Nederland

      Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      557,10 kB
      Afbeelding Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200°  EE82.., EE83.. | Hager Nederland

      Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200° EE82.., EE83..

      Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,60 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2015-01-08 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2015-01-08

      PDF
      2,96 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-07-17

      PDF
      105,41 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85342288 - bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      85342288
      bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      Brutoprijs
      € 145,20
      / Stuk *
      € 145,20
      / Stuk *
    • 2
      85341175 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.1, antraciet
      85341175
      bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker K.1, antraciet
      Brutoprijs
      € 92,40
      / Stuk *
      € 92,40
      / Stuk *
    • 3
      85341126 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      85341126
      bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      Brutoprijs
      € 89,00
      / Stuk *
      € 89,00
      / Stuk *
    • 4
      85341288 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      85341288
      bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      Brutoprijs
      € 145,20
      / Stuk *
      € 145,20
      / Stuk *
    • 5
      85341188 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      85341188
      bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      Brutoprijs
      € 89,00
      / Stuk *
      € 89,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group