Aanwezigheidsmelder 360° 1 kanaals EE810
EAN-nummer
3250612258109
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Trappenhuisschakelaar 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Detectie
-
Detectiehoek360 - 360
-
Uitvoering sensorAanwezigheidsmelder
Instellingen
-
Tijdvertraging1 - 30 Min
Verlichting
-
Inschakelhelderheid instelbaar5 - 1200 lx
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Afmetingen
-
Breedte100 mm
-
Aanbevolen montagehoogte2,5 - 3,5 m
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur0 - 45 °C
Materiaal
-
KleurWit
-
MateriaalKunststof
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP41
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Teksten
-
FunctieMet communicatie tussen aparte elementen bij parallelschakeling (wachter-systeem)
-
MontagewijzeVoor plafondmontage
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EE810
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF1,03 MBInstallatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2018-04-17
PDF1,72 MB -
Productgegevensblad
Productgegevensblad en-GB 2016-10-03
PDF303,21 kB
Meer documentatie