Bewegingsmelder PIR 360°, inbouw, wit EE805
EAN-nummer
3250612258055
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: EE805A
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: EE805A
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
Detectie
-
Detectiehoek360 - 360
-
Uitvoering sensorBewegingssensor
Instellingen
-
Tijdvertraging5 S - 15 Min
Verlichting
-
Inschakelhelderheid instelbaar5 - 1000 lx
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Afmetingen
-
Breedte19 mm
-
Aanbevolen montagehoogte2,5 - 3,5 m
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur0 - 45 °C
Materiaal
-
KleurWit
-
MateriaalKunststof
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP21
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Teksten
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
FunctieAlleen als apart element inzetbaar
-
MontagewijzeMet veerbeugels voor plafondinbouw, Voor plafondmontage