Bewegingsmelder PIR 360°, inbouw, wit EE805
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Opvolgend product:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Detectie
-
Detectiehoek360 - 360
-
Uitvoering sensorBewegingssensor
Instellingen
-
Tijdvertraging5 S - 15 Min
Verlichting
-
Inschakelhelderheid instelbaar5 - 1000 lx
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Afmetingen
-
Breedte19 mm
-
Aanbevolen montagehoogte2,5 - 3,5 m
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur0 - 45 °C
Materiaal
-
KleurWit
-
MateriaalKunststof
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP21
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Teksten
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
FunctieAlleen als apart element inzetbaar
-
MontagewijzeMet veerbeugels voor plafondinbouw, Voor plafondmontage
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EE805
-
Product datasheet
Hager Productdatablad EE805
Bewegingsmelder PIR 360°, inbouw, wit
PDF
Meer documentatie