The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Meters en meet­in­stru­menten
    • kWh-­me­ters
    • ECM300C
    De Hager ECM300C is een 3 fase via CT kilowattuurmeter (kWh-meter) 1A -5A en is MID gecertificeerd. De ECM300C heeft een aansluiting voor MBUS, om de gegevens door te geven naar een energiemanagement- of gebouwbeheersysteem voor monitoring, analyse en verrekening van energieverbruik. De MID-certificering garandeert een nauwkeurige en wettelijk erkende energiemeting, waardoor de kWh-meter geschikt is voor facturatie, kostenverdeling en officiële verrekening van energieverbruik.
    EAN-nummer
    3250612231324
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F80
    Kennisgeving EU Data Act
    • kWh-­me­ters
    • kWh-­me­ters
    • Toon meer

    kWh-meter 3-fase - Via CT 1A of 5A, 4 modules, M-bus, MID ECM300C

    Brutoprijs
    € 472,00
    / Stuk *
    € 472,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    kWh-meter 3-fase - Via CT 1A of 5A, 4 modules, M-bus, MID

    ECM300C

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Bussysteem
      M-BUS
    • Pool­type
      3P+N
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      5 A
    • Maximale meet­cir­cuit­stroom
      6 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Breedte
      72 mm
    • Diepte
      60 mm
    Samen­stel­ling
    • Type impuls­gever
      Optisch
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor
      Inkoop­/le­ve­ring
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede van meet­in­gang
      0 - 4 mm²
    • Aansluit­door­snede afgaande meet­uit­gang
      0 - 4 mm²
    • Type connec­tor/steker bussysteem
      Busaan­sluit­klem
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      1 - 1 NM
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Mecha­ni­sche kenmerken
    • Aandraai­mo­ment digi­tale aansluit­klem
      0,50 - 0,50 NM
    Meting
    • Meetsysteem
      Meet­waar­de­om­vormer
    • Type meet­in­stru­ment
      Elek­tro­nisch
    • Stroom­meet­be­reik
      0,01 - 6,0 A
    • Meet­be­reik span­ning L-N
      92 - 276 V
    • Meet­be­reik span­ning L-L
      160 - 480 V
    • Frequentie meet­be­reik
      45 - 65 Hz
    Voeding
    • Aantal fases voor voeding
      4
    Func­ties
    • Nauw­keu­rig­heids­klasse
      B
    • Type tarief
      T1...T2 (230 VAC) / T1...T2 M-BUS
    • Is geka­li­breerd
      Ja
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Vermogen
    • Opge­nomen vermogen (VA)
      2 VA
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      0,60 W
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Data act compli­ance
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alarmen, Alge­mene infor­matie, Ener­giemanagement appa­raten, Elektrische meting, Gede­tail­leerde elektrische meting
    • Data formaten
      M-BUS
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het apparaat zijn opge­slagen
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration ECM300C
    PDF
    RoHS report ECM300C
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ECM300C | Hager Nederland

      Afbeelding ECM300C

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ECM300C | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ECM300C

      kWh-meter 3-fase via CT 1 A of 5 A, 4 modulen, M-bus MID

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2024-02-21 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Productbijlage

      Afbeelding Productbijlage International 2020-01-01 | Hager Nederland

      Productbijlage International 2020-01-01

      XLS
      187,00 kB
    • Handleiding

      Afbeelding Installer leaflet ECM300C | Hager Nederland

      Installer leaflet ECM300C

      Handleiding de-DE, en-GB 2024-01-29

      PDF
      2,99 MB
      Afbeelding Installer leaflet ECM300C | Hager Nederland

      Installer leaflet ECM300C

      Handleiding nl-NL, fi-FI 2024-01-31

      PDF
      2,97 MB
    • Brochure

      Afbeelding Energiemeters kWh | Hager Nederland

      Energiemeters kWh

      PDF
      1,31 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      291,78 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-15

      PDF
      465,71 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ECM310D - kWh-meter 3-fase - Direct 125A, 6 modules, M-bus, MID
      ECM310D
      kWh-meter 3-fase direct 125 A, 6 modulen, M-bus MID
      Brutoprijs
      € 499,00
      / Stuk *
      € 499,00
      / Stuk *
    • 2
      ECP300C - kWh-meter 3-fase - Via CT 1A of 5A, 4 modules, S0 pulsuitgang, MID
      ECP300C
      kWh-meter 3-fase via CT 1 A of 5 A, 4 modulen, met S0 pulsuitgang, MID
      Brutoprijs
      € 414,00
      / Stuk *
      € 414,00
      / Stuk *
    • 3
      ECP140D - kWh-meter 1-fase - Direct 40A, 1 module, S0 pulsuitgang, MID
      ECP140D
      kWh-meter 1-fase direct 40 A, 1 module, met S0 pulsuitgang, MID
      Brutoprijs
      € 129,00
      / Stuk *
      € 129,00
      / Stuk *
    • 4
      ECP380D - kWh-meter 3-fase - Direct 80A, 4 modules, S0 pulsuitgang, MID
      ECP380D
      kWh-meter 3-fase direct 80 A, 4 modulen, met S0 pulsuitgang, MID
      Brutoprijs
      € 359,00
      / Stuk *
      € 359,00
      / Stuk *
    • 5
      ECN140D - kWh-meter 1-fase - Direct 40A, 1 module
      ECN140D
      kWh-meter 1-fase direct 40 A, 1 module
      Brutoprijs
      € 93,80
      / Stuk *
      € 93,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group