The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • ECA180T
    EAN-nummer
    3250612230327
    Verpakking
    1 Stuk

    kWh-meter 1-fase direct 3x 1-fase 80 A, 4 modulen, Modbus (RJ45) ECA180T

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    kWh-meter 1-fase direct 3x 1-fase 80 A, 4 modulen, Modbus (RJ45)

    ECA180T

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­horen voor bussysteem 8 producten beschikbaar
    • Adapter voor commu­ni­ca­tie­tech­niek 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­horen voor bussysteem
    • Adapter voor commu­ni­ca­tie­tech­niek
    • HTG485H

      Modbus kabel 25 m

      € 150,00  / Stuk*
    • HTG484H

      Modbus-kabel 5 m RJ45 - RJ45

      € 53,60  / Stuk*
    • HTG482H

      Modbus-kabel 2 m RJ45 - RJ45

      € 41,20  / Stuk*
    • HTG481H

      Modbus-kabel 1 m RJ45 - RJ45

      € 32,70  / Stuk*
    • HTG480H

      Modbus-kabel 0, 2 m RJ45 - RJ45

      € 29,70  / Stuk*
    • HTG474H

      Modbus-kabel 5 m met RJ45 - RJ45 + aarde-draad 5 m

      € 66,60  / Stuk*
    • HTG472H

      Modbus-kabel 2 m met RJ45 - RJ45 + aarde-draad 2 m

      € 51,90  / Stuk*
    • HTG471H

      Modbus-kabel 1 m met RJ45 - RJ45 + aarde-draad 1 m

      € 38,50  / Stuk*
    • HTG465H

      Modbus-kabel 3 m met RJ45 + aarde-draad 3 m

      € 105,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Bussysteem
      MODBUS
    • Pool­type
      3x 1P+N
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      80 A
    • Maximale meet­cir­cuit­stroom
      80 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Directe aansluiting
    • Aansluit­wijze
      ModbBus RS485 3-draads
    Afme­tingen
    • Hoogte
      92 mm
    • Breedte
      72 mm
    • Diepte
      60 mm
    Samen­stel­ling
    • Type impuls­gever
      Optisch
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor
      Inkoop­/le­ve­ring
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede van meet­in­gang
      33 - 33 mm²
    • Aansluit­door­snede afgaande meet­uit­gang
      33 - 33 mm²
    • Type connec­tor/steker bussysteem
      RJ45
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      2 - 2 NM
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Mecha­ni­sche kenmerken
    • Aandraai­mo­ment digi­tale aansluit­klem
      0,50 - 0,50 NM
    Meting
    • Meetsysteem
      Directe meting
    • Type meet­in­stru­ment
      Elek­tro­nisch
    • Stroom­meet­be­reik
      0,25 - 80,0 A
    • Meet­be­reik span­ning L-N
      92 - 276 V
    • Frequentie meet­be­reik
      45 - 65 Hz
    Voeding
    • Aantal fases voor voeding
      1
    Func­ties
    • Nauw­keu­rig­heids­klasse
      B
    • Type tarief
      T1...T2 (230 VAC) / T1...T4 Modbus
    • Is geka­li­breerd
      Ja
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Vermogen
    • Opge­nomen vermogen (VA)
      2 VA
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      1 W
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration ECA180T
    PDF
    RoHS report ECA180T
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ECA180T | Hager Nederland

      Afbeelding ECA180T

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ECA180T | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ECA180T

      kWh-meter 1-fase direct 3x 1-fase 80 A, 4 modulen, Modbus (RJ45)

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2019-10-17 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2019-10-17

      PDF
      1,38 MB
    • Productbijlage

      Afbeelding Productbijlage International 2024-04-22 | Hager Nederland

      Productbijlage International 2024-04-22

      XLS
      177,00 kB
    • Brochure

      Afbeelding Energiemeters kWh | Hager Nederland

      Energiemeters kWh

      PDF
      1,31 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2020-01-01

      PDF
      110,84 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group