The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • EC366

kWh-meter 3-fase, directe meting 100 A Modbus, 7 modulen EC366

EAN-nummer
3250612233663
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vergelijkbare producten:

ECR310D

kWh-meter 3-fase, directe meting 100 A Modbus, 7 modulen

EC366

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Bussysteem
    MODBUS
  • Pool­type
    3P+N
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    100 A
  • Maximale meet­cir­cuit­stroom
    100 A
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    7
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Directe aansluiting
Afme­tingen
  • Hoogte
    90 mm
  • Breedte
    122,50 mm
Samen­stel­ling
  • Type impuls­gever
    Elek­trisch
Compa­ti­bi­li­teit
  • Geschikt voor
    Inkoop
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker bussysteem
    RS485
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Meting
  • Meetsysteem
    Directe meting
  • Type meet­in­stru­ment
    Elek­tro­nisch
  • Frequentie meet­be­reik
    50 - 60 Hz
Voeding
  • Aantal fases voor voeding
    4
Func­ties
  • Nauw­keu­rig­heids­klasse
    B
  • Type tarief
    Multi-­ta­rief
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -10 - 55 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 70 °C
Vermogen
  • Opge­nomen vermogen VA
    10 VA
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    2 W
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration EC366
PDF
Hager RoHS report EC366
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding EC366 | Hager Nederland

    Afbeelding EC366

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad EC366 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad EC366

    kWh-meter 3-fase, directe meting 100 A Modbus, 7 modulen

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2014-11-28 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2014-11-28

    PDF
    977,25 kB
    Afbeelding Installatiehandleiding es-ES, nl-NL 2014-11-28 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding es-ES, nl-NL 2014-11-28

    PDF
    980,97 kB
  • Productbijlage

    Afbeelding Modbus registertabel | Hager Nederland

    Modbus registertabel

    XLS
    346,50 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group