DNG, kabelhouder voor kanaal 100x75 mm, zwart DN1000753

EAN-nummer
4012740242776
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
1T2
Brutoprijs
€ 2,40
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    100 mm
  • Breedte
    75 mm
Installatie, montage
  • Is aan te passen aan kanaal­breedte
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Zwart
  • Gere­la­teerde Series
    DNG 100x75

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.