DNG, kabelhouder voor kanaal 100x50 mm, zwart DN1000503

EAN-nummer
4012740242769
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
1T2
€ 2,20
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    37 mm
  • Breedte
    50 mm
Installatie, montage
  • Is aan te passen aan kanaal­breedte
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Zwart
  • Gere­la­teerde Series
    DNG 100x50

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.