The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • DES2700D

DES, design-spanzuil, spanber. 2,7-3 m, 4xRJ45 Cat.6 STP, 5xwcd, zwart DES2700D

EAN-nummer
4012740212663
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

DES, design-spanzuil, spanber. 2,7-3 m, 4xRJ45 Cat.6 STP, 5xwcd, zwart

DES2700D

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Diepte
    64 mm
  • Breedte
    140 mm
  • Installatie­hoogte
    2,7 - 3,0 m
  • Hoog­te­ver­stel­ling
    300 mm
  • Binnen­door­snede
    2250 - 2250 mm²
  • Vorm van de zuil
    Ovaal
  • Deksel­breedte
    75 mm
Deksel, deur
  • Aantal monteer­bare deksels
    1
Samen­stel­ling
  • Verstel­baar
    Ja
  • Is draag­baar
    Nee
Kabel
  • Kabel­door­voer positie
    Boven
Installatie, montage
  • Plafond­mon­tage mogelijk
    Ja
  • Geschikt voor bodem­mon­tage
    Ja
Materiaal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Geano­di­seerd
  • Kleur
    Zwart
  • RAL-­code
    9011
Confi­gu­ratie
  • Aantal zijden voor installatie
    Enkel­zijdig

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding DES2700D | Hager Nederland

    Afbeelding DES2700D

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad DES2700D | Hager Nederland

    Hager Productdatablad DES2700D

    DES, design-spanzuil, spanber. 2,7-3 m, 4xRJ45 Cat.6 STP, 5xwcd, zwart

    PDF
  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    304,17 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Nederland

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group