Spanzuil 80 enkel 2,50 - 2,80m, nat.geë • DAS802500ELN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Plafond- en vloerinstallatie­zuilen
  • Plafond­aan­sluit­zuilen - DA
  • DAS802500ELN

DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 2,5-2,8 m, geëloxeerd

DAS802500ELN

  • Plafond­aan­sluit­zuilen - DA

DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 2,5-2,8 m, geëloxeerd DAS802500ELN

EAN-nummer
4012740903042
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1E4
Brutoprijs
€ 725,00
/ Stuk *
€ 725,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Diepte
    65 mm
  • Breedte
    98 mm
  • Installatie­hoogte
    2,5 - 2,8 m
  • Hoog­te­ver­stel­ling
    300 mm
  • Binnen­door­snede
    5400 - 5400 mm²
  • Vorm van de zuil
    Recht­hoekig
  • Deksel­breedte
    80 mm
Deksel, deur
  • Aantal monteer­bare deksels
    1
Samen­stel­ling
  • Verstel­baar
    Ja
  • Is draag­baar
    Nee
Kabel
  • kabel­door­voer positie
    Boven
Installatie, montage
  • Plafond­mon­tage mogelijk
    Ja
  • Geschikt voor bodem­mon­tage
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Geano­di­seerd
  • Kleur
    Aluminium
Confi­gu­ratie
  • Aantal zijden voor installatie
    Enkel­zijdig

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
PDF
392,46 kB
REACH declaration DAS802500ELN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration DAS802500ELN (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding DAS802500ELN | Hager Nederland

    Afbeelding DAS802500ELN

  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    1,72 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Nederland

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    DAF24520009016 - DAF, flexzuil dubbel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit
    DAF24520009016
    DAF, flexzuil dubbel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit
    Brutoprijs
    € 1.045,00
    / Stuk *
    € 1.045,00
    / Stuk *
  • 2
    DAF2452000ELN - DAF, flexzuil dubbel, systo 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd
    DAF2452000ELN
    DAF, flexzuil dubbel, systo 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd
    Brutoprijs
    € 980,00
    / Stuk *
    € 980,00
    / Stuk *
  • 3
    DAF28020009016 - DAF, flexzuil dubbel, ecoline 80 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit
    DAF28020009016
    DAF, flexzuil dubbel, ecoline 80 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit
    Brutoprijs
    € 1.100,00
    / Stuk *
    € 1.100,00
    / Stuk *
  • 4
    DAF2802000ELN - DAF, flexzuil dubbel, ecoline 80 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd
    DAF2802000ELN
    DAF, flexzuil dubbel, ecoline 80 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd
    Brutoprijs
    € 1.035,00
    / Stuk *
    € 1.035,00
    / Stuk *
  • 5
    DAF4520009016 - DAF, flexzuil enkel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit
    DAF4520009016
    DAF, flexzuil enkel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit
    Brutoprijs
    € 650,00
    / Stuk *
    € 650,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group