DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 2,5-2,8 m, helderwit DAS28025009010
EAN-nummer
4012740907576
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vergelijkbare producten:
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Diepte130 mm
-
Breedte98 mm
-
Installatiehoogte2,5 - 2,8 m
-
Hoogteverstelling300 mm
-
Binnendoorsnede10800 - 10800 mm²
-
Vorm van de zuilRechthoekig
-
Dekselbreedte80 mm
Deksel, deur
-
Aantal monteerbare deksels2
Samenstelling
-
VerstelbaarJa
-
Is draagbaarNee
Kabel
-
Kabeldoorvoer positieBoven
Installatie, montage
-
Plafondmontage mogelijkJa
-
Geschikt voor bodemmontageJa
Materiaal
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding DAS28025009010
-
Product datasheet
Hager Productdatablad DAS28025009010
DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 2,5-2,8 m, helderwit
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2020-01-01
PDF1,72 MB -
Conformiteitsverklaring
EC declaration of conformity DA_DB_DE
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Meer documentatie