DAS, spanzuil dubbel, systo 45 mm, spanbereik 3-3,3 m, helderwit DAS24530009010
EAN-nummer
4012740902038
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vervolgproducten:
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Scheidingsschot voor kabelgoot 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Diepte132 mm
-
Breedte132 mm
-
Installatiehoogte3,0 - 3,3 m
-
Hoogteverstelling300 mm
-
Binnendoorsnede4300 - 4300 mm²
-
Vorm van de zuilRechthoekig
-
Dekselbreedte45 mm
Deksel, deur
-
Aantal monteerbare deksels2
Samenstelling
-
VerstelbaarJa
-
Is draagbaarNee
Kabel
-
Kabeldoorvoer positieBoven
Installatie, montage
-
Plafondmontage mogelijkJa
-
Geschikt voor bodemmontageJa
Materiaal
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
Configuratie
-
Aantal zijden voor installatieDubbelzijdig
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding DAS24530009010
-
Product datasheet
Hager Productdatablad DAS24530009010
DAS, spanzuil dubbel, systo 45 mm, spanbereik 3-3,3 m, helderwit
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2020-01-01
PDF1,72 MB -
Conformiteitsverklaring
EC declaration of conformity DA_DB_DE
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Meer documentatie