DAS, spanzuil dubbel, systo 45 mm, spanbereik 2,7-3 m, helderwit DAS24527009010
EAN-nummer
4012740902021
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: DAS24527009016
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: DAS24527009016
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Scheidingsschot voor kabelgoot 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Diepte132 mm
-
Breedte132 mm
-
Installatiehoogte2,7 - 3,0 m
-
Hoogteverstelling300 mm
-
Binnendoorsnede4300 - 4300 mm²
-
Vorm van de zuilRechthoekig
-
Dekselbreedte45 mm
Deksel, deur
-
Aantal monteerbare deksels2
Samenstelling
-
VerstelbaarJa
-
Is draagbaarNee
Kabel
-
Kabeldoorvoer positieBoven
Installatie, montage
-
Plafondmontage mogelijkJa
-
Geschikt voor bodemmontageJa
Materiaal
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
Configuratie
-
Aantal zijden voor installatieDubbelzijdig
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding DAS24527009010
-
Product datasheet
Hager Productdatablad DAS24527009010
DAS, spanzuil dubbel, systo 45 mm, spanbereik 2,7-3 m, helderwit
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2020-01-01
PDF1,72 MB -
Conformiteitsverklaring
EC declaration of conformity DA_DB_DE
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Meer documentatie