DAP, vloerzuil dubbel, systo 45 mm, lengte 650 mm, helderwit DAP2457009010
EAN-nummer
4012740902083
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Scheidingsschot voor kabelgoot 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Diepte130 mm
-
Breedte68 mm
-
Installatiehoogte0,65 - 0,65 m
-
Hoogteverstelling0
-
Binnendoorsnede3600 - 3600 mm²
-
Vorm van de zuilRechthoekig
-
Dekselbreedte45 mm
Deksel, deur
-
Aantal monteerbare deksels2
Samenstelling
-
VerstelbaarNee
-
Is draagbaarNee
Kabel
-
Kabeldoorvoer positieOnder
Installatie, montage
-
Plafondmontage mogelijkNee
-
Geschikt voor bodemmontageJa
Materiaal
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding DAP2457009010
-
Product datasheet
Hager Productdatablad DAP2457009010
DAP, vloerzuil dubbel, systo 45 mm, lengte 650 mm, helderwit
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2020-01-01
PDF389,71 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-03-09
PDF109,49 kB
EC declaration of conformity DA_DB_DE
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Meer documentatie