DAF, flexzuil enkel, ecoline 80 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd DAF802000ELN
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Technische eigenschappen
-
Diepte65 mm
-
Breedte98 mm
-
Installatiehoogte2 - 2 m
-
Hoogteverstelling0
-
Binnendoorsnede5400 - 5400 mm²
-
Vorm van de zuilRechthoekig
-
Dekselbreedte80 mm
-
Aantal monteerbare deksels1
-
VerstelbaarNee
-
Is draagbaarJa
-
Kabeldoorvoer positieBoven
-
Plafondmontage mogelijkNee
-
Geschikt voor bodemmontageNee
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGeanodiseerd
-
KleurAluminium
-
Aantal zijden voor installatieEnkelzijdig
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding DAF802000ELN
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad DAF802000ELN
DAF, flexzuil enkel, ecoline 80 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2020-01-01
PDF1,05 MB -
Conformiteitsverklaring
EC declaration of conformity DA_DB_DE
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF133,23 kB