The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Plafond- en vloerinstallatie­zuilen
    • Plafond­aan­sluit­zuilen - DA
    • DAC807035
    EAN-nummer
    4012740902892
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1E4
    • Plafond­aan­sluit­zuilen - DA

    DAC, plafondrozet voor enkele zuil, 80 mm, lichtgrijs DAC807035

    Brutoprijs
    € 41,60
    / Stuk *
    € 41,60
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    DAC, plafondrozet voor enkele zuil, 80 mm, lichtgrijs

    DAC807035

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Materiaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
    PDF
    392,46 kB
    REACH declaration DAC807035
    PDF
    RoHS report DAC807035
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding DAC807035 | Hager Nederland

      Afbeelding DAC807035

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad DAC807035 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad DAC807035

      DAC, plafondrozet voor enkele zuil, 80 mm, lichtgrijs

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      1,72 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Nederland

      EC declaration of conformity DA_DB_DE

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      L5800 - L5800 aardklem
      L5800
      L5800 aardklem
      Brutoprijs
      € 4,35
      / Stuk *
      € 4,35
      / Stuk *
    • 2
      DAS2453300ELN - DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3,3-3,6 m, geëloxeerd
      DAS2453300ELN
      DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3, 3-3, 6 m, geëloxeerd
      Brutoprijs
      € 1.380,00
      / Stuk *
      € 1.380,00
      / Stuk *
    • 3
      DAS2453000ELN - DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3-3,3 m, geëloxeerd
      DAS2453000ELN
      DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3-3, 3 m, geëloxeerd
      Brutoprijs
      € 1.260,00
      / Stuk *
      € 1.260,00
      / Stuk *
    • 4
      DAK802800ELN - DAK, klemzuil enkel, lengte 2,80 m, natuurgeëloxeerd
      DAK802800ELN
      DAK, klemzuil enkel, lengte 2, 80 m, natuurgeëloxeerd
      Brutoprijs
      € 720,00
      / Stuk *
      € 720,00
      / Stuk *
    • 5
      DAFF20007035 - DAF, vloerplaat voor flexzuil enkel, lichtgrijs
      DAFF20007035
      DAF, vloerplaat voor flexzuil enkel, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 276,00
      / Stuk *
      € 276,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group