The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • DAF24520009010

DAF, flexzuil dubbel, systo 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, helderwit DAF24520009010

EAN-nummer
4012740907699
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vervolgproducten:

DAF24520009016

DAF, flexzuil dubbel, systo 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, helderwit

DAF24520009010

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Vloer­plaat voor installatie­zuil 2 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Vloer­plaat voor installatie­zuil
  • DAFF220009011

    DAF, vloerplaat voor flexzuil dubbel, zwart

    € 415,00  / Stuk*
  • DAFF220007035

    DAF, vloerplaat voor flexzuil dubbel, lichtgrijs

    € 424,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Diepte
    130 mm
  • Breedte
    66 mm
  • Installatie­hoogte
    2 - 2 m
  • Hoog­te­ver­stel­ling
    0
  • Binnen­door­snede
    1270 - 1270 mm²
  • Vorm van de zuil
    Recht­hoekig
  • Deksel­breedte
    80 mm
Deksel, deur
  • Aantal monteer­bare deksels
    2
Samen­stel­ling
  • Verstel­baar
    Nee
  • Is draag­baar
    Ja
Kabel
  • Kabel­door­voer positie
    Boven
Installatie, montage
  • Plafond­mon­tage mogelijk
    Nee
  • Geschikt voor bodem­mon­tage
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
Confi­gu­ratie
  • Aantal zijden voor installatie
    Dubbel­zijdig

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration DAF24520009010
PDF
Hager RoHS report DAF24520009010
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding DAF24520009010 | Hager Nederland

    Afbeelding DAF24520009010

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad DAF24520009010 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad DAF24520009010

    DAF, flexzuil dubbel, systo 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, helderwit

    PDF
  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    1,05 MB
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding notice socle pour colonne | Hager Nederland

    notice socle pour colonne

    Installatiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    141,21 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Nederland

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group