DABA, universele adapter plaatstaal voor bevestiging toeb. DABA, helderwit DABZADUN9010
EAN-nummer
4012740206907
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte56 mm
-
Breedte53 mm
-
Lengte56 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding DABZADUN9010
-
Product datasheet
Hager Productdatablad DABZADUN9010
DABA, universele adapter plaatstaal voor bevestiging toeb. DABA, helderwit
PDF
Meer documentatie