The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Aard­lekschakelaars (RCCB)
    • CDS463G
    EAN-nummer
    3250611610991
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    D16
    • Aard­lekschakelaars (RCCB)

    Aardlekschakelaar 4-polig 63 A 30 mA klasse A, quickbusbar CDS463G

    Brutoprijs
    € 267,00
    / Stuk *
    € 267,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Aardlekschakelaar 4-polig 63 A 30 mA klasse A, quickbusbar

    CDS463G

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Afschermkap 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Vergren­de­ling­func­ties
    • Toebe­horen
    • Afschermkap
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

      € 10,60  / Stuk*
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 6,15  / Stuk*
    • CZN006

      Klemafdekking 4 modulen voor aardlekschakelaar, 4-polig (2 stuks)

      € 14,60  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      3P+N
    • Aantal polen
      4
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      63 A
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      30 mA
    • Inschakel- en uitschakel­ver­mogen ldm
      1,50 kA
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom Inc volgens EN61008-1
      6 kA
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
      2,80 - 2,80 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2,80 - 2,80 NM
    • Aandraai­mo­ment
      2,80 - 2,80 NM
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 400 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Maximale werk­span­ning
      440 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor DIN-rail
      Ja
    Veilig­heid
    • Type aard­lek­be­vei­li­ging
      A
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede uitgangen schroefaansluiting met massieve aders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede uitgangen met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 16 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      16 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      25 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 16 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      1 - 25 mm²
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      18,50 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Max. hoogte
      2000 m
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 40 °C
    Levens­duur
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      2000
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      4000
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      70 mm
    • Diepte
      70 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CDS463G
    PDF
    RoHS report CDS463G
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding CDS463G | Hager Nederland

      Afbeelding CDS463G

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad CDS463G | Hager Nederland

      Hager Productdatablad CDS463G

      Aardlekschakelaar 4-polig 63 A 30 mA klasse A, quickbusbar

      PDF
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding fr-FR, nl-NL 2025-07-10 | Hager Nederland

      Handleiding fr-FR, nl-NL 2025-07-10

      PDF
      932,04 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-08-26 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-08-26

      PDF
      672,76 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      CFB663D - Aardlekschakelaar 3-polig+N 63 A 300 mA klasse B+
      CFB663D
      Aardlekschakelaar 3-polig+N 63 A 300 mA klasse B+
      Brutoprijs
      € 1.405,00
      / Stuk *
      € 1.405,00
      / Stuk *
    • 2
      CDB625D - Aardlekschakelaar 3-polig+N 25A 30mA klasse B+
      CDB625D
      Aardlekschakelaar 3-polig+N 25A 30mA klasse B+
      Brutoprijs
      € 1.060,00
      / Stuk *
      € 1.060,00
      / Stuk *
    • 3
      CFB663E - Aardlekschakelaar 3-polig+N 63 A 300 mA klasse B
      CFB663E
      Aardlekschakelaar 3-polig+N 63 A 300 mA klasse B
      Brutoprijs
      € 1.165,00
      / Stuk *
      € 1.165,00
      / Stuk *
    • 4
      CDB525D - Aardlekschakelaar 1-polig+N 25A 30mA klasse B+
      CDB525D
      Aardlekschakelaar 1-polig+N 25A 30mA klasse B+
      Brutoprijs
      € 900,00
      / Stuk *
      € 900,00
      / Stuk *
    • 5
      CFB525D - Aardlekschakelaar 1-polig+N 25A 300mA klasse B+
      CFB525D
      Aardlekschakelaar 1-polig+N 25A 300mA klasse B+
      Brutoprijs
      € 900,00
      / Stuk *
      € 900,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group