Aardlekschakelaar 2p 40A 30mA klasse A • CDA540G | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            • https://hager.com/nl/zoeken
            Menu
            • Productcatalogus
            • Projectoplossingen
              Refe­ren­ties waar we trots op zijn
              Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
              Bekijk referenties
              • Projectoplossingen
              • Project­or­ga­ni­satie
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
                • Verdeel­sys­teem Univers N HS
                • Verdeel­sys­teem Unimes
                • Vermo­gens­au­to­maten
                • Rail­ko­ker­
                • Alles bekijken
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Kabel­ma­na­ge­ment
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Schakelmateriaal
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Refe­ren­tie­s
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Alles bekijken
            • Kennis en inspiratie
              Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
              Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
              Naar productnieuws
              • Kennis en inspiratie
              • Laadinfrastructuur en energiemanagement
                • Witty Start
                • Witty Solar en Flow
                • Witty Share
                • Witty Park
                • Alles bekijken
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Kennis­ar­ti­kelen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Producten uitge­licht
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Trai­ningen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Onze events
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Alles bekijken
            • Support
              Download centrum
              Ontdek alle product documentatie en brochures.
              Ga naar download centrum
              • Support
              • Contact­for­mu­lier
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Servi­ce­mel­ding
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • FAQ
                • Alge­meen
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • FAQ Hager Ready
                • Huis en gebouwautomatisering
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Schakelmateriaal
                • Software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Downloads
                • Brochures laadin­fra­struc­tuur
                • Brochures utiliteit
                • Brochures woningbouw
                • Certi­fi­caten en vekla­ringen
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Apps en tools
                • Magneet­scha­ke­laar­tool
                • Apps
                • Hagercad software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • How-to video's
                • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • Hoofd­com­po­nenten
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Modu­laire componenten
                • Schakelmateriaal
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Partners
                • Domo­ti­ca­part­ners
                • Groot­han­de­laren
                • Instal­la­tie­part­ners
                • Paneel­bouw­part­ners
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Alles bekijken
            • Over ons
              Kom werken bij Hager!
              Kom werken bij Hager!
              Naar vacatures
              • Over ons
              • Duur­zaam­heid
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Leve­rings­si­tu­atie
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Wie we zijn
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Werken bij hager
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Alles bekijken
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Modulair schakelen, beveiligen en meten
            • Modulair beveiligen
            • Aard­lekschakelaars (RCCB)
            • CDA540G
            CDA540G - Aardlekschakelaar 2-polig 40 A 30 mA klasse A, ongelijke klemhoogte
            CDA540G - Aardlekschakelaar 2-polig 40 A 30 mA klasse A, ongelijke klemhoogte

            Aardlekschakelaar 2-polig 40 A 30 mA klasse A, ongelijke klemhoogte

            CDA540G

            CDA540G - Aardlekschakelaar 2-polig 40 A 30 mA klasse A, ongelijke klemhoogte
            CDA540G - Aardlekschakelaar 2-polig 40 A 30 mA klasse A, ongelijke klemhoogte
            • Aard­lekschakelaars (RCCB)

            Aardlekschakelaar 2-polig 40 A 30 mA klasse A, ongelijke klemhoogte CDA540G

            EAN-nummer
            3250611610700
            Verpakking
            1 Stuk
            Artikelgroep
            D11
            Brutoprijs
            € 192,00
            / Stuk *
            € 192,00
            / Stuk *
            Vind wederverkoper

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Bijpassende producten
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Maak jouw systeem compleet

            Optionele accessoires

            • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
            • Afschermkap 1 producten beschikbaar
            • Kamrail 2 producten beschikbaar

            Maak jouw systeem compleet

            • Toebe­horen
            • Afschermkap
            • Kamrail
            • LZ060

              Afstandsstuk in verband met warmte, 0,5 module

              € 5,65  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • CZN005

              Klemafdekking 2 modulen voor aardlekschakelaar, 2-polig (2 stuks)

              € 12,70  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KB163N

              Kamrail blauw 13 x 1-polig 63 A

              € 6,95  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KB163P

              Kamrail bruin 13 x 1-polig 63 A

              € 6,95  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Uitvoe­ring
            • Pool­type
              1P+N
            Stroom / tempe­ra­tuur
            • Nomi­nale stroom
              40 A
            • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
              30 mA
            • Inschakel- en uitschakel­ver­mogen ldm
              0,63 kA
            • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom Inc volgens EN 61008-1
              6 kA
            • Nomi­nale stroom -25°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom bij -20 °C
              40 A
            • Nomi­nale stroom -15°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom -10°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom -5°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom bij 0 °C
              40 A
            • Nomi­nale stroom 5°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom 10°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom 15°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom bij 20°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom 25°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom 30°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom 35°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom bij 40°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom bij 45°C
              38 A
            • Nomi­nale stroom bij 50°C
              37 A
            • Nomi­nale stroom 55°C
              34 A
            • Nomi­nale stroom 60°C
              30 A
            • Nomi­nale stroom 65°C
              26 A
            • Nomi­nale stroom 70°C
              21 A
            Installatie, montage
            • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
              2,80 - 2,80 NM
            • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
              2,80 - 2,80 NM
            • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
              Schroefaansluiting
            • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
              Schroefaansluiting
            • Aandraai­mo­ment
              2,80 - 2,80 NM
            Span­ning
            • Nomi­nale span­ning Ue
              230 - 230 V
            • Type voeding
              AC
            • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
              500 V
            • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
              4000 V
            • Maximale werk­span­ning
              253 V
            Frequentie
            • Frequentie
              50 - 50 Hz
            Capa­ci­teit
            • Aantal modulen
              2
            Compa­ti­bi­li­teit
            • Geschikt voor DIN-rail
              Ja
            Veilig­heid
            • Type aard­lek­be­vei­li­ging
              A
            • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
              IP20
            Aansluiting
            • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
              1 - 25 mm²
            • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
              1 - 16 mm²
            • Aansluit­door­snede soepele ader
              16 mm²
            • Aansluit­door­snede massieve ader
              25 mm²
            Vermogen
            • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
              6,24 W
            Gebruiks­voor­waarden
            • Max. hoogte
              2000 m
            Levens­duur
            • Elektrische levens­duur in aantal cycli
              2000
            • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
              4000
            Aansluitmogelijk­heden
            • Aansluit­wijze
              Schroefaansluiting
            • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
              Versprongen
            • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
              Versprongen
            Afme­tingen
            • Hoogte
              83 mm
            • Breedte
              35 mm
            • Diepte
              70 mm

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja

            Certificeringen en documenten

            PEP-document International 2022-09-26
            PDF
            345,52 kB
            REACH declaration CDA540G (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration CDA540G (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Afbeelding

              Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

              Afbeelding CDA540G | Hager Nederland

              Afbeelding CDA540G

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-01-13 | Hager Nederland

              Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-01-13

              PDF
              1,47 MB
            • Technische appendix (multiproducten)

              Afbeelding Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf | Hager Nederland

              Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf

              PDF
              1,04 MB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-01-15 | Hager Nederland

              Conformiteitsverklaring en-GB 2025-01-15

              PDF
              679,35 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              CCA216G - Aardlekschakelaar 2-polig 16 A 10 mA klasse A
              CCA216G
              Aardlekschakelaar 2-polig 16 A 10 mA klasse A
              Brutoprijs
              € 289,00
              / Stuk *
              € 289,00
              / Stuk *
            • 2
              CDA225G - Aardlekschakelaar 2-polig 25 A 30 mA klasse A
              CDA225G
              Aardlekschakelaar 2-polig 25 A 30 mA klasse A
              Brutoprijs
              € 198,00
              / Stuk *
              € 198,00
              / Stuk *
            • 3
              CDA240G - Aardlekschakelaar 2-polig 40 A 30 mA klasse A
              CDA240G
              Aardlekschakelaar 2-polig 40 A 30 mA klasse A
              Brutoprijs
              € 206,00
              / Stuk *
              € 206,00
              / Stuk *
            • 4
              CDA263G - Aardlekschakelaar 2-polig 63 A 30 mA klasse A
              CDA263G
              Aardlekschakelaar 2-polig 63 A 30 mA klasse A
              Brutoprijs
              € 255,00
              / Stuk *
              € 255,00
              / Stuk *
            • 5
              CDA425G - Aardlekschakelaar 4-polig 25 A 30 mA klasse A
              CDA425G
              Aardlekschakelaar 4-polig 25 A 30 mA klasse A
              Brutoprijs
              € 233,00
              / Stuk *
              € 233,00
              / Stuk *
            *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

            Projectoplossingen

            • Oplossingen voor projecten
            • Referentieprojecten
            • Schakel- en verdeelinrichting
            • Service en onderhoud
            • Maatwerkmogelijkheden
            • Samenwerking

            Productcatalogus

            • Nieuws en innovaties
            • Verdeler-assortiment
            • Hoofdcomponenten
            • Modulair schakelen, beveiligen
              Schakelmateriaal
            • Gebouwautomatisering
            • Wandgoten

            Ondersteuning

            • Contactgegevens
            • Vind een partner
            • FAQ's
            • How-to video's
            • Apps en tools
            • Downloads
            • Kennisartikelen
            • Trainingsaanbod
            • Carrière

            Wie zijn wij

            Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

            Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

            Meer over ons & Werken bij ons

            • Leveringsvoorwaarden
            • Privacybeleid
            • Hager Group
            • Een kwetsbaarheid melden

            © 2021 Ha­ger Group