The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • BSRRJ45R45E
    EAN-nummer
    4012002245286
    Verpakking
    1 Stuk

    Vloercontactdoos + 1x RJ45 rond, RVS BSRRJ45R45E

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Vloercontactdoos + 1x RJ45 rond, RVS

    BSRRJ45R45E

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Met afdek­king voor vloer­be­dek­king
      Ja
    • Met uitspa­ring vloer­be­dek­king
      Nee
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      60 mm
    • Inbouw­breedte
      101 mm
    • Inbouw­lengte
      101 mm
    • Buiten diameter
      150 mm
    Installatie, montage
    • Geschikt voor verzonken montage in de vloer
      Ja
    • Geschikt voor verwer­king in beton
      Ja
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    • Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie
      Ja
    • Geschikt voor natte reini­ging
      Nee
    Instruc­ties
    • Onder­houd van vloer
      Droog
    Materiaal
    • Materiaal
      Aluminium
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gebor­steld
    • Kleur
      RVS
    Gebruiks­voor­waarden
    • Verti­cale belas­ting uitge­oe­fend over een groot opper­vlak (zware belas­ting)
      20 kN
    • Verti­cale belas­ting uitge­oe­fend op een klein opper­vlak
      1,5 kN
    Func­ties
    • Geschikt voor vloer­goot
      Ja
    Teksten
    • Leiding­uit­voer
      Met kabel­uit­gang in deksel
    Aansluiting
    • Aantal leidin­gin­voe­ringen
      1
    • Aantal Schuk­o-­con­tact­dozen
      1
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK08
    • Bescher­mings­klasse in onge­bruikte toestand
      IP30

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BSRRJ45R45E | Hager Nederland

      Afbeelding BSRRJ45R45E

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad BSRRJ45R45E | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BSRRJ45R45E

      Vloercontactdoos + 1x RJ45 rond, RVS

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding 6LE003411B | Hager Nederland

      6LE003411B

      Instructiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      1,83 MB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group