BRS, bodemprofiel 65x210 mm, 2 m, wit BRS6521019001
EAN-nummer
4012740216081
Verpakking
6 meter
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Scheidingsschot 1 producten beschikbaar -
Koppelset 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte66 mm
-
Breedte210 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede12780 - 12780 mm²
Deksel, deur
-
Aantal monteerbare deksels1
-
Dekselbreedte 180 mm
-
Deur 20
-
Dekselbreedte 30
Compatibiliteit
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidStandaard 60 mm, 45 mm
Installatie, montage
-
BodemperforatieJa
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
KleurCrème
-
RAL-code9001
Aansluitmogelijkheden
-
KanaalverbindingKoppelingen als afzonderlijk bestelnummer
Samenstelling
-
Inclusief kabelklemNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRS6521019001
-
Product datasheet
Hager Productdatablad BRS6521019001
BRS, bodemprofiel 65x210 mm, 2 m, wit
PDF
Meer documentatie