BRS, binnenhoek staal voor goot 65x130 mm, lichtgrijs BRS6513047035

EAN-nummer
4012740216760
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1B2
Brutoprijs
€ 115,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    68 mm
  • Breedte
    130 mm
  • Meting a
    146 mm
Toebe­horen
  • Toebe­horen
    Bodem­pro­fiel
Confi­gu­ratie
  • Over­lap­pend
    Ja
Instel­lingen
  • Hoek­be­reik
    90 - 90
Installatie, montage
  • Bodem­per­fo­ratie
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee
  • Gere­la­teerde Series
    BRS 65x130

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.