BRS, bodemprofiel 68x130 mm, 2 m, wit BRS6513019001
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Scheidingsschot 1 producten beschikbaar -
Koppelset 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte66 mm
-
Breedte130 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede7700 - 7700 mm²
Deksel, deur
-
Aantal monteerbare deksels1
-
Dekselbreedte 180 mm
-
Deur 20
-
Dekselbreedte 30
Compatibiliteit
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidStandaard 60 mm, 45 mm
Installatie, montage
-
BodemperforatieJa
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
KleurCrème
-
RAL-code9001
Aansluitmogelijkheden
-
KanaalverbindingKoppelingen als afzonderlijk bestelnummer
Samenstelling
-
Inclusief kabelklemNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRS6513019001
-
Product datasheet
Hager Productdatablad BRS6513019001
BRS, bodemprofiel 68x130 mm, 2 m, wit
PDF
Meer documentatie