BRS, eindplaat staal voor goot 65x100 mm, lichtgrijs BRS6510067035

EAN-nummer
4012740217729
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1B2
€ 33,70
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    68 mm
  • Breedte
    100 mm
  • Meting a
    7 mm
Confi­gu­ratie
  • Over­lap­pend
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee
  • Gere­la­teerde Series
    BRS 65x100

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.