BRS65100, bodemprofiel, helderwit • BRS6510019010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

    • https://hager.com/nl/zoeken
    Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
      • Projectoplossingen
      • Project­or­ga­ni­satie
        Refe­ren­ties waar we trots op zijn
        Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
        Bekijk referenties
      • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
        • Verdeel­sys­teem Univers N HS
        • Verdeel­sys­teem Unimes
        • Vermo­gens­au­to­maten
        • Rail­ko­ker­
        • Alles bekijken
        Refe­ren­ties waar we trots op zijn
        Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
        Bekijk referenties
      • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
        Refe­ren­ties waar we trots op zijn
        Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
        Bekijk referenties
      • Kabel­ma­na­ge­ment
        Refe­ren­ties waar we trots op zijn
        Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
        Bekijk referenties
      • Schakelmateriaal
        Refe­ren­ties waar we trots op zijn
        Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
        Bekijk referenties
      • Refe­ren­tie­s
        Refe­ren­ties waar we trots op zijn
        Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
        Bekijk referenties
      • Alles bekijken
    • Kennis en inspiratie
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
      • Kennis en inspiratie
      • Laadinfrastructuur en energiemanagement
        • Witty Start
        • Witty Solar en Flow
        • Witty Share
        • Witty Park
        • Alles bekijken
        Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
        Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
        Naar productnieuws
      • Kennis­ar­ti­kelen
        Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
        Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
        Naar productnieuws
      • Producten uitge­licht
        Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
        Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
        Naar productnieuws
      • Trai­ningen
        Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
        Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
        Naar productnieuws
      • Onze events
        Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
        Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
        Naar productnieuws
      • Alles bekijken
    • Support
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
      • Support
      • Contact­for­mu­lier
        Download centrum
        Ontdek alle product documentatie en brochures.
        Ga naar download centrum
      • Servi­ce­mel­ding
        Download centrum
        Ontdek alle product documentatie en brochures.
        Ga naar download centrum
      • FAQ
        • Alge­meen
        • Ener­gie­ver­de­ling
        • FAQ Hager Ready
        • Huis en gebouwautomatisering
        • Kabel­ma­na­ge­ment
        • Schakelmateriaal
        • Software
        • Alles bekijken
        Download centrum
        Ontdek alle product documentatie en brochures.
        Ga naar download centrum
      • Downloads
        • Brochures laadin­fra­struc­tuur
        • Brochures utiliteit
        • Brochures woningbouw
        • Certi­fi­caten en vekla­ringen
        • Alles bekijken
        Download centrum
        Ontdek alle product documentatie en brochures.
        Ga naar download centrum
      • Apps en tools
        • Magneet­scha­ke­laar­tool
        • Apps
        • Hagercad software
        • Alles bekijken
        Download centrum
        Ontdek alle product documentatie en brochures.
        Ga naar download centrum
      • How-to video's
        • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
        • Ener­gie­ver­de­ling
        • Hoofd­com­po­nenten
        • Kabel­ma­na­ge­ment
        • Modu­laire componenten
        • Schakelmateriaal
        • Alles bekijken
        Download centrum
        Ontdek alle product documentatie en brochures.
        Ga naar download centrum
      • Partners
        • Domo­ti­ca­part­ners
        • Groot­han­de­laren
        • Instal­la­tie­part­ners
        • Paneel­bouw­part­ners
        • Alles bekijken
        Download centrum
        Ontdek alle product documentatie en brochures.
        Ga naar download centrum
      • Alles bekijken
    • Over ons
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
      • Over ons
      • Duur­zaam­heid
        Kom werken bij Hager!
        Kom werken bij Hager!
        Naar vacatures
      • Leve­rings­si­tu­atie
        Kom werken bij Hager!
        Kom werken bij Hager!
        Naar vacatures
      • Wie we zijn
        Kom werken bij Hager!
        Kom werken bij Hager!
        Naar vacatures
      • Werken bij hager
        Kom werken bij Hager!
        Kom werken bij Hager!
        Naar vacatures
      • Alles bekijken
    • Bekijk alle categorieën
    Account
    • Catalogus
    • BRS6510019010
    Vervallen
    BRS6510019010 - BRS, bodemprofiel 65x100 mm, 2 m, helderwit
    BRS6510019010 - BRS, bodemprofiel 65x100 mm, 2 m, helderwit
    BRS6510019010 - BRS, bodemprofiel 65x100 mm, 2 m, helderwit
    BRS6510019010 - BRS, bodemprofiel 65x100 mm, 2 m, helderwit
    BRS6510019010 - BRS, bodemprofiel 65x100 mm, 2 m, helderwit
    BRS6510019010 - BRS, bodemprofiel 65x100 mm, 2 m, helderwit
    Vervallen

    BRS, bodemprofiel 65x100 mm, 2 m, helderwit

    BRS6510019010

    BRS6510019010 - BRS, bodemprofiel 65x100 mm, 2 m, helderwit
    BRS6510019010 - BRS, bodemprofiel 65x100 mm, 2 m, helderwit
    BRS6510019010 - BRS, bodemprofiel 65x100 mm, 2 m, helderwit
    BRS6510019010 - BRS, bodemprofiel 65x100 mm, 2 m, helderwit
    BRS6510019010 - BRS, bodemprofiel 65x100 mm, 2 m, helderwit
    Vervallen
    BRS6510019010 - BRS, bodemprofiel 65x100 mm, 2 m, helderwit

    BRS, bodemprofiel 65x100 mm, 2 m, helderwit BRS6510019010

    EAN-nummer
    4012740215947
    Verpakking
    8 meter

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl


    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Download technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Koppelset 1 producten beschikbaar
    • Schei­dings­schot 3 producten beschikbaar
    • Geluids­iso­latie 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Koppelset
    • Schei­dings­schot
    • Geluids­iso­latie
    • BRS651009

      BRS, koppelset voor goot 65x100 mm, verzinkt

      € 12,10  / set*
      Toevoegen aan lijst
      Toevoegen aan lijst
    • G1612

      Scheidingsschot, kunststof

      € 11,10  / meter*
      Toevoegen aan lijst
      Toevoegen aan lijst
    • G1615

      Scheidingsschot, kunststof halogeenvrij

      € 35,90  / meter*
      Toevoegen aan lijst
      Toevoegen aan lijst
    • TWS70VERZ

      Scheidingsschot plaatstaal voor goten h=65, 2 m, verzinkt

      € 10,40  / meter*
      Toevoegen aan lijst
      Toevoegen aan lijst
    • L5804

      Geluidsisolatie, 15 stukken mineraalvezel-isolatie L= 300 mm, D= 30 mm

      € 44,90  / Stuk*
      Toevoegen aan lijst
      Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      68 mm
    • Breedte
      100 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Binnen­door­snede
      5790 - 5790 mm²
    Deksel, deur
    • Aantal monteer­bare deksels
      1
    • Deksel­breedte 1
      80 mm
    • Deksel­breedte 2
      0
    • Deksel­breedte 3
      0
    Capa­ci­teit
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met appa­ra­ten)
      10
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
      24
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Formaat apparaat­in­bouwmogelijk­heid
      Stan­daard 60 mm, 45 mm
    Installatie, montage
    • Bodem­per­fo­ratie
      Ja
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Poeder­coa­ting
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­code
      9010
    Aansluitmogelijk­heden
    • Kanaal­ver­bin­ding
      Koppe­lingen als afzon­der­lijk bestel­nummer
    Samen­stel­ling
    • Inclu­sief kabel­klem
      Nee
    • Aantal kabel­hou­ders per meter
      0
    • Met bescherm­folie
      Ja

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BRS6510019010 | Hager Nederland

      Afbeelding BRS6510019010

    • Software

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Nederland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group