The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • BRS10013019010

BRS, bodemprofiel 100x130 mm, 2 m, helderwit BRS10013019010

EAN-nummer
4012740220545
Verpakking
4 meter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

BRS, bodemprofiel 100x130 mm, 2 m, helderwit

BRS10013019010

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Geluids­iso­latie 1 producten beschikbaar
  • Koppelset 1 producten beschikbaar
  • Schei­dings­schot 2 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Geluids­iso­latie
  • Koppelset
  • Schei­dings­schot
  • L5804

    Geluidsisolatie, 15 stukken mineraalvezel-isolatie L= 300 mm, D= 30 mm

    € 44,90  / Stuk*
  • BRS1001309

    BRS, koppelset voor goot 100x130 mm, verzinkt

    € 16,70  / set*
  • G1612

    Scheidingsschot, kunststof

    € 11,10  / meter*
  • G1615

    Scheidingsschot, kunststof halogeenvrij

    € 33,00  / meter*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    100 mm
  • Breedte
    130 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Binnen­door­snede
    12110 - 12110 mm²
Deksel, deur
  • Aantal monteer­bare deksels
    1
  • Deur 2
    0
  • Deksel­breedte 3
    0
Capa­ci­teit
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met appa­ra­ten)
    37
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
    50
Installatie, montage
  • Bodem­per­fo­ratie
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK08
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 90 °C
Aansluitmogelijk­heden
  • Kanaal­ver­bin­ding
    Koppe­lingen als afzon­der­lijk bestel­nummer
Samen­stel­ling
  • Inclu­sief kabel­klem
    Nee
  • Aantal kabel­hou­ders per meter
    0
  • Met bescherm­folie
    Ja

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding BRS10013019010 | Hager Nederland

    Afbeelding BRS10013019010

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad BRS10013019010 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad BRS10013019010

    BRS, bodemprofiel 100x130 mm, 2 m, helderwit

    PDF
  • Software

    Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Nederland

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • DXF-bestanden

    Afbeelding DXF-bestanden International 2023-02-02 | Hager Nederland

    DXF-bestanden International 2023-02-02

    DXF
    365,68 kB
  • STEP-bestanden

    Afbeelding STEP-bestanden International 2023-02-02 | Hager Nederland

    STEP-bestanden International 2023-02-02

    STP
    1,17 MB
  • Product Drawing

    Afbeelding Product drawing | Hager Nederland

    Product drawing

    Product Drawing International 2023-02-02

    PDF
    67,85 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group