BRS/BKIS, deksel 80 mm voor buitenhoek, staal, helderwit BRS0802A9010
EAN-nummer
4012740219976
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Dekselbreedte80 mm
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
Samenstelling
-
Met beschermfolieJa
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRS0802A9010
-
Product datasheet
Hager Productdatablad BRS0802A9010
BRS/BKIS, deksel 80 mm voor buitenhoek, staal, helderwit
PDF -
Software
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB
Meer documentatie