BRS/BKIS, deksel 80 mm voor buitenhoek, staal, wit BRS0802A9001
EAN-nummer
4012740219969
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Dekselbreedte80 mm
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
KleurCrème
-
RAL-code9001
Samenstelling
-
Met beschermfolieJa
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRS0802A9001
-
Product datasheet
Hager Productdatablad BRS0802A9001
BRS/BKIS, deksel 80 mm voor buitenhoek, staal, wit
PDF
Meer documentatie