The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Wandgoten
    • BKIS - inbouw wand­gootsysteem
    • BRS08029016
    EAN-nummer
    4012740989152
    Verpakking
    32 meter
    Artikelgroep
    1B1
    • BKIS - inbouw wand­gootsysteem

    BRS/BKIS, deksel 80 mm, verkeerswit BRS08029016

    Brutoprijs
    € 36,20
    / meter *
    € 36,20
    / meter *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    BRS/BKIS, deksel 80 mm, verkeerswit

    BRS08029016

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      80 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Poeder­coa­ting
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­code
      9016
    Samen­stel­ling
    • Met bescherm­folie
      Ja
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 90 °C
    • Gere­la­teerde Series
      BKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACH declaration BRS08029016
    PDF
    RoHS report BRS08029016
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BRS08029016 | Hager Nederland

      Afbeelding BRS08029016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BRS08029016 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BRS08029016

      BRS/BKIS, deksel 80 mm, verkeerswit

      PDF
    • DXF-bestanden

      Afbeelding DXF-bestanden International 2023-02-02 | Hager Nederland

      DXF-bestanden International 2023-02-02

      DXF
      363,30 kB
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2026-04-15 | Hager Nederland

      STEP-bestanden International 2026-04-15

      STP
      21,93 kB
    • Product Drawing

      Afbeelding Product drawing | Hager Nederland

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-02-02

      PDF
      66,79 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      313,30 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BKIS251301M9016 - BKIS, middenstuk, 12,5/25 mm gipsplaat, verkeerswit
      BKIS251301M9016
      BKIS, middenstuk, 12, 5/25 mm gipsplaat, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 36,40
      / meter *
      € 36,40
      / meter *
    • 2
      BKIS251303E9016 - BKIS, buitenhoek, 25 mm gipsplaat, verkeerswit
      BKIS251303E9016
      BKIS, buitenhoek, 25 mm gipsplaat, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 54,50
      / Stuk *
      € 54,50
      / Stuk *
    • 3
      BKIS121308D9016 - BKIS, dubbel T-stuk, 12,5 mm gipsplaat, verkeerswit
      BKIS121308D9016
      BKIS, dubbel T-stuk, 12, 5 mm gipsplaat, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 84,50
      / Stuk *
      € 84,50
      / Stuk *
    • 4
      BKIS121304E9016 - BKIS, binnenhoek, 12,5 mm gipsplaat, verkeerswit
      BKIS121304E9016
      BKIS, binnenhoek, 12, 5 mm gipsplaat, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 46,50
      / Stuk *
      € 46,50
      / Stuk *
    • 5
      BKIS251304D9016 - BKIS, dubbele binnenhoek, 25 mm gipsplaat, verkeerswit
      BKIS251304D9016
      BKIS, dubbele binnenhoek, 25 mm gipsplaat, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 70,70
      / Stuk *
      € 70,70
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group