BRS, deksel 80 mm, wit BRS08029001
EAN-nummer
4012740216210
Verpakking
32 meter
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Dekselbreedte80 mm
-
Lengte2000 mm
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
KleurCrème
-
RAL-code9001
Samenstelling
-
Met beschermfolieJa
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRS08029001
-
Product datasheet
Hager Productdatablad BRS08029001
BRS, deksel 80 mm, wit
PDF
Meer documentatie