BRN, bodemprofiel 70x170 mm asymmetrisch, pvc, wit BRN70170A19001
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte67 mm
-
Breedte170 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede9130 - 9130 mm²
Deksel, deur
-
Aantal monteerbare deksels3
-
Deur 265 mm
-
Dekselbreedte 325 mm
Compatibiliteit
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidStandaard 60 mm, CEE, Ecoline, , KNX, installatieautomaten-inbouw
Installatie, montage
-
BodemperforatieJa
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurCrème
-
RAL-code9001
Aansluitmogelijkheden
-
KanaalverbindingVoorgemonteerd met koppelingen
Samenstelling
-
Inclusief kabelklemJa
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRN70170A19001
-
Product datasheet
Hager Productdatablad BRN70170A19001
BRN, bodemprofiel 70x170 mm asymmetrisch, pvc, wit
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration BRN T022A DE_EN 25072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,73 kB
Meer documentatie