BRN, zijdeksel voor goot 70x130 mm, pvc, helderwit BRN7002529010
EAN-nummer
4012740846325
Verpakking
56 meter
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Dekselbreedte25 mm
-
Lengte2000 mm
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
Samenstelling
-
Met beschermfolieJa
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRN7002529010
-
Product datasheet
Hager Productdatablad BRN7002529010
BRN, zijdeksel voor goot 70x130 mm, pvc, helderwit
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration BRN T022A DE_EN 25072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,73 kB
Meer documentatie