BRN65 bodemprof.kopp. BRN65x130/170/210 • BRN65X9 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Wandgoten
  • Toebe­horen wandgoten
  • BRN65X9

BRN65 bodemprofielkoppeling voor BRN65x130/170/210 mm

BRN65X9

  • Toebe­horen wandgoten

BRN65 bodemprofielkoppeling voor BRN65x130/170/210 mm BRN65X9

EAN-nummer
4012740008136
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
1A9
Brutoprijs
€ 2,65
/ Stuk *
€ 2,65
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    60 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­sty­reen (PS)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Samen­stel­ling
  • Met poten­ti­aal­ver­ef­fe­ning
    Nee
  • Gere­la­teerde Series
    BRN 65x130, BRN 65x170, BRN 65x210

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

ProductEnvironmentProfile
PDF
252,25 kB
ProductEnvironmentProfile
PDF
206,81 kB
REACH declaration BRN65X9 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BRN65X9 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding BRN65X9 | Hager Nederland

    Afbeelding BRN65X9

  • Software

    Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Nederland

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU Declaration BRN65 T081A FR_EN 20191129 | Hager Nederland

    EU Declaration BRN65 T081A FR_EN 20191129

    Conformiteitsverklaring International 2020-01-29

    PDF
    54,01 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    BRN02529011 - BRN65 zijdeksel voor goot 65x130 mm pvc, 2 m, zwart
    BRN02529011
    BRN65 zijdeksel voor goot 65x130 mm pvc, 2 m, zwart
    Brutoprijs
    € 11,50
    / meter *
    € 11,50
    / meter *
  • 2
    BRN02529016 - BRN65 zijdeksel voor goot 65x130 mm pvc, 2 m, verkeerswit
    BRN02529016
    BRN65 zijdeksel voor goot 65x130 mm pvc, 2 m, verkeerswit
    Brutoprijs
    € 9,65
    / meter *
    € 9,65
    / meter *
  • 3
    BRN04529011 - BRN65 zijdeksel voor goot 65x170 mm pvc, 2 m, zwart
    BRN04529011
    BRN65 zijdeksel voor goot 65x170 mm pvc, 2 m, zwart
    Brutoprijs
    € 16,00
    / meter *
    € 16,00
    / meter *
  • 4
    BRN04529016 - BRN65 zijdeksel voor goot 65x170 mm pvc, 2 m, verkeerswit
    BRN04529016
    BRN65 zijdeksel voor goot 65x170 mm pvc, 2 m, verkeerswit
    Brutoprijs
    € 13,50
    / meter *
    € 13,50
    / meter *
  • 5
    BRN06529011 - BRN65 zijdeksel voor goot 65x210 mm pvc, 2 m, zwart
    BRN06529011
    BRN65 zijdeksel voor goot 65x210 mm pvc, 2 m, zwart
    Brutoprijs
    € 22,30
    / meter *
    € 22,30
    / meter *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group