BRN65 bodemprofiel - 68x130 mm, PVC, 2m, zwart BRN6513019011
Ook verkrijgbaar in
Product configureren
Wandgoot configurator
OpenenBestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Eindplaat 1 producten beschikbaar -
Geluidsisolatie 1 producten beschikbaar -
Afdekprofiel 1 producten beschikbaar -
Wandrozet 1 producten beschikbaar -
Afsluitstuk wandrozet 1 producten beschikbaar -
Vlakke hoek 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte68 mm
-
Breedte130 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede6900 - 6900 mm²
-
Aantal monteerbare deksels3
-
Dekselbreedte 180 mm
-
Deur 225 mm
-
Dekselbreedte 325 mm
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)13
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)29
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidStandaard 60 mm, CEE, Ecoline, , KNX, installatieautomaten-inbouw
-
BodemperforatieJa
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurGrafietzwart
-
RAL-code9011
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
-
KanaalverbindingVoorgemonteerd met koppelingen
-
Inclusief kabelklemNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRN6513019011
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad BRN6513019011
BRN65 bodemprofiel 68x130 mm pvc, 2 m, zwart
PDF -
Bestelhulp
Kunststof wandgoot - bestelhulp - kabelmanagement
PDF8,66 MB
Kunststof wandgoten BRN65, BRH65 en BR65 - Bestelhulp
Bestelhulp nl-NL 2026-10-27
PDF1,64 MB -
Software
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
DXF-bestanden
DXF-bestanden International 2023-02-02
DXF369,04 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP2,73 MB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF68,98 kB -
Tools
Wandgoot configurator
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF318,93 kB