BRHN, bodemprofiel 70x130 mm halogeenvrij, wit BRHN7013019001
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte67 mm
-
Breedte130 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede6900 - 6900 mm²
Deksel, deur
-
Aantal monteerbare deksels3
-
Deur 225 mm
-
Dekselbreedte 325 mm
Compatibiliteit
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidStandaard 60 mm, CEE, Ecoline, , KNX, installatieautomaten-inbouw
Installatie, montage
-
BodemperforatieJa
Materiaal
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurCrème
-
RAL-code9001
Aansluitmogelijkheden
-
KanaalverbindingVoorgemonteerd met koppelingen
Samenstelling
-
Inclusief kabelklemNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRHN7013019001
-
Product datasheet
Hager Productdatablad BRHN7013019001
BRHN, bodemprofiel 70x130 mm halogeenvrij, wit
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration BRHN T020A DE_EN 25072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF41,39 kB
Meer documentatie