BRHN, zijdeksel voor goot 70x130 mm halogeenvrij, lichtgrijs BRHN7002527035
EAN-nummer
4012740846400
Verpakking
56 meter
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Dekselbreedte80 mm
-
Lengte2000 mm
Materiaal
-
MateriaalPC-ABS
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
Samenstelling
-
Met beschermfolieJa
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRHN7002527035
-
Product datasheet
Hager Productdatablad BRHN7002527035
BRHN, zijdeksel voor goot 70x130 mm halogeenvrij, lichtgrijs
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration BRHN T020A DE_EN 25072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF41,39 kB
Meer documentatie