BRA, bodemprofiel 85x170 mm, natuurgeëloxeerd BRA851701ELN

EAN-nummer
4012740838481
Verpakking
8 meter
Artikelgroep
1A3
Brutoprijs
€ 162,00
/ meter *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Deksel 1 producten beschikbaar
  • Deksel voor buiten­hoek wand­goot 1 producten beschikbaar
  • Koppelset 1 producten beschikbaar
  • Eind­plaat 1 producten beschikbaar
  • Binnen­hoek 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 5 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    83 mm
  • Breedte
    170 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Binnen­door­snede
    12820 - 12820 mm²
Deksel, deur
  • Aantal monteer­bare deksels
    1
  • Deksel­breedte 1
    80 mm
  • Deksel­breedte 2
    0
  • Deksel­breedte 3
    0
Capa­ci­teit
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met appa­ra­ten)
    40
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
    53
Compa­ti­bi­li­teit
  • Formaat apparaat­in­bouwmogelijk­heid
    Stan­daard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, auto­ma­ten­in­bouw
Installatie, montage
  • Bodem­per­fo­ratie
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Geano­di­seerd
  • Kleur
    Aluminium
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK08
  • Bescher­mings­graad IP
    IP40
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 90 °C
Aansluitmogelijk­heden
  • Kanaal­ver­bin­ding
    Koppe­lingen als afzon­der­lijk bestel­nummer
Samen­stel­ling
  • Met kabel­hou­ders
    Nee
  • Aantal kabel­hou­ders per meter
    0
  • Met bescherm­folie
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.