BRA, buitenhoek aluminium voor goot 65x210 mm dubbel, geëloxeerd BRA652103DELN
EAN-nummer
4012740841290
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A5
Brutoprijs
€ 209,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte68 mm
-
Breedte210 mm
-
Meting a80 mm
Toebehoren
-
ToebehorenBodemprofiel
Configuratie
-
OverlappendJa
Instellingen
-
Hoekbereik90 - 90
Installatie, montage
-
BodemperforatieJa
Materiaal
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGeanodiseerd
-
KleurAluminium
Samenstelling
-
Met beschermfolieJa
-
Gerelateerde SeriesBRA 65x210D
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRA652103DELN
-
Software
Software en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB
Meer documentatie