BRA, bodemprofiel 65x210 mm, helderwit BRA6521019010
EAN-nummer
4012740834193
Verpakking
6 meter
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Geluidsisolatie 1 producten beschikbaar -
Scheidingsschot 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte68 mm
-
Breedte210 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede12630 - 12630 mm²
Deksel, deur
-
Aantal monteerbare deksels1
-
Deur 20
-
Dekselbreedte 30
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)39
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)52
Compatibiliteit
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidStandaard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, automateninbouw
Installatie, montage
-
BodemperforatieJa
Materiaal
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
Aansluitmogelijkheden
-
KanaalverbindingKoppelingen als afzonderlijk bestelnummer
Samenstelling
-
Inclusief kabelklemNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRA6521019010
-
Product datasheet
Hager Productdatablad BRA6521019010
BRA, bodemprofiel 65x210 mm, helderwit
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2011-04-29
PDF29,16 kB -
Software
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB
Meer documentatie