BRA, vlakke hoek aluminium voor goot 65x170 mm, natuurgeëloxeerd BRA651705ELN
EAN-nummer
4012740840989
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A5
Brutoprijs
€ 143,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte68 mm
-
Breedte170 mm
-
Meting a250 mm
Toebehoren
-
ToebehorenBodemprofiel
Configuratie
-
OverlappendJa
Installatie, montage
-
BodemperforatieJa
Materiaal
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGeanodiseerd
-
KleurAluminium
-
Gerelateerde SeriesBRA 65x170
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRA651705ELN
-
Software
Software en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB
Meer documentatie