BRA, vlakke hoek aluminium voor goot 65x100 mm, natuurgeëloxeerd BRA651005ELN
EAN-nummer
4012740842327
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A5
Brutoprijs
€ 101,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte68 mm
-
Breedte100 mm
-
Meting a180 mm
Toebehoren
-
ToebehorenBodemprofiel
Configuratie
-
OverlappendNee
Installatie, montage
-
BodemperforatieJa
Materiaal
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGeanodiseerd
-
KleurAluminium
-
Gerelateerde SeriesBRA 65x100
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRA651005ELN
-
Software
Software en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB
Meer documentatie