The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Wandgoten
    • Toebe­horen wandgoten
    • BR65X9
    EAN-nummer
    4012740911665
    Verpakking
    1 set
    Artikelgroep
    1A9
    • Toebe­horen wandgoten

    BR65 bodemprofielkoppeling BR65X9

    Brutoprijs
    € 5,90
    / Stuk *
    € 5,90
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    BR65 bodemprofielkoppeling

    BR65X9

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      68 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­sty­reen (PS)
    Samen­stel­ling
    • Met poten­ti­aal­ver­ef­fe­ning
      Nee
    • Gere­la­teerde Series
      BR 65x100, BR 65x130, BR 65x170, BR 65x210D, BRH 65x100, BRH 65x130, BRH 65x170, BRH 65x210D

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration BR65X9
    PDF
    RoHS report BR65X9
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BR65X9 | Hager Nederland

      Afbeelding BR65X9

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BR65X9 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BR65X9

      BR65 bodemprofielkoppeling

      PDF
    • Software

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Nederland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-08-25 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-08-25

      PDF
      80,78 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BRS1001309 - BRS, koppelset voor goot 100x130 mm, verzinkt
      BRS1001309
      BRS, koppelset voor goot 100x130 mm, verzinkt
      Brutoprijs
      € 17,60
      / set *
      € 17,60
      / set *
    • 2
      M5900GRAU - Lameldrager, grijs
      M5900GRAU
      Lameldrager, grijs
      Brutoprijs
      € 6,35
      / Stuk *
      € 6,35
      / Stuk *
    • 3
      L4181GNGE - Aardleiding 4 mm², lengte 150 mm
      L4181GNGE
      Aardleiding 4 mm², lengte 150 mm
      Brutoprijs
      € 4,20
      / Stuk *
      € 4,20
      / Stuk *
    • 4
      G2272 - Adapterplaat 210 mm
      G2272
      Adapterplaat 210 mm
      Brutoprijs
      € 11,70
      / Stuk *
      € 11,70
      / Stuk *
    • 5
      M1043 - Scheidingsschot pvc, zwart
      M1043
      Scheidingsschot pvc, zwart
      Brutoprijs
      € 9,15
      / meter *
      € 9,15
      / meter *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group