BR65 wandrozet staal voor goot 68x210 mm, verzinkt BR65210WVERZ
EAN-nummer
4012740007900
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A5
Brutoprijs
€ 33,40
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Breedte210 mm
-
Meting a7 mm
Configuratie
-
OverlappendJa
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingVerzinkt
-
KleurZink
-
Gerelateerde SeriesBRS 65x210
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BR65210WVERZ
-
Product datasheet
Hager Productdatablad BR65210WVERZ
BR65 wandrozet staal voor goot 68x210 mm, verzinkt
PDF
Meer documentatie