The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Wandgoten
    • BRN - wandgoten
    • BR6521079011
    EAN-nummer
    4012740019309
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1A5
    • BRN - wandgoten

    BR65 afdekprofiel staal voor goot 68x210 mm, zwart BR6521079011

    Brutoprijs
    € 28,80
    / Stuk *
    € 28,80
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    BR65 afdekprofiel staal voor goot 68x210 mm, zwart

    BR6521079011

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      68 mm
    • Breedte
      210 mm
    • Meting a
      25 mm
    Confi­gu­ratie
    • Over­lap­pend
      Ja
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Poeder­coa­ting
    • Kleur
      Grafiet­zwart
    • RAL-­code
      9011
    • Gere­la­teerde Series
      BRN 65x210

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACH declaration BR6521079011
    PDF
    RoHS report BR6521079011
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BR6521079011 | Hager Nederland

      Afbeelding BR6521079011

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BR6521079011 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BR6521079011

      BR65 afdekprofiel staal voor goot 68x210 mm, zwart

      PDF
    • Bestelhulp

      Afbeelding Kunststof wandgoten BRN65, BRH65 en BR65 - Bestelhulp | Hager Nederland

      Kunststof wandgoten BRN65, BRH65 en BR65 - Bestelhulp

      Bestelhulp nl-NL 2026-10-27

      PDF
      1,64 MB
    • Software

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Nederland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      318,93 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BR6521069016 - BR65 eindplaat 68x210 mm, halogeenvrij, verkeerswit
      BR6521069016
      BR65 eindplaat 68x210 mm, halogeenvrij, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 30,70
      / Stuk *
      € 30,70
      / Stuk *
    • 2
      BR651704H9016 - BR65 binnenhoek 68x170 mm, variabel, halogeenvrij, verkeerswit
      BR651704H9016
      BR65 binnenhoek 68x170 mm, variabel, halogeenvrij, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 54,80
      / Stuk *
      € 54,80
      / Stuk *
    • 3
      BR651303H9016 - BR65 buitenhoek 68x130 mm, variabel, halogeenvrij, verkeerswit
      BR651303H9016
      BR65 buitenhoek 68x130 mm, variabel, halogeenvrij, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 49,10
      / Stuk *
      € 49,10
      / Stuk *
    • 4
      BR651705H9016 - BR65 vlakke hoek 68x170 mm, halogeenvrij, verkeerswit
      BR651705H9016
      BR65 vlakke hoek 68x170 mm, halogeenvrij, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 57,00
      / Stuk *
      € 57,00
      / Stuk *
    • 5
      BR651704H9011 - BR65 binnenhoek 68x170 mm, variabel, halogeenvrij, zwart
      BR651704H9011
      BR65 binnenhoek 68x170 mm, variabel, halogeenvrij, zwart
      Brutoprijs
      € 61,20
      / Stuk *
      € 61,20
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group