Traverse voor BKFD/BKWD breedte 400mm met dekselondersteuning BKTMD400

EAN-nummer
4012002240946
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A2
Brutoprijs
€ 48,70
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    400 mm
  • Lengte
    64 mm
Samen­stel­ling
  • Met midden­be­ves­ti­ging
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.