The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • BKTMD300
    EAN-nummer
    4012002240922
    Verpakking
    1 Stuk

    Traverse voor BKFD/BKWD breedte 300mm met dekselondersteuning BKTMD300

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Traverse voor BKFD/BKWD breedte 300mm met dekselondersteuning

    BKTMD300

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Alles bekijken (19)
    Previous
    Previous
    BKZNS70
    BKZNS70
    Nivelleerstift voor BK M8x70mm
    € 1,40/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    BKZNSD0
    BKZNSD0
    Dempvoet voor nivelleerstift
    € 4,05/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    BKZNS160
    BKZNS160
    Nivelleerstift voor BK M8x160mm
    € 5,90/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    BKZNS140
    BKZNS140
    Nivelleerstift voor BK M8x140mm
    € 4,05/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    BKZNS120
    BKZNS120
    Nivelleerstift voor BK M8x120mm
    € 2,85/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    BKZNS100
    BKZNS100
    Nivelleerstift voor BK M8x100mm
    € 2,70/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren verplicht

    • BKZNS70

      Nivelleerstift voor BK M8x70mm

      € 1,40  / Stuk*
    • BKZNSD0

      Dempvoet voor nivelleerstift

      € 4,05  / Stuk*
    • BKZNS160

      Nivelleerstift voor BK M8x160mm

      € 5,90  / Stuk*
    • BKZNS140

      Nivelleerstift voor BK M8x140mm

      € 4,05  / Stuk*
    • BKZNS120

      Nivelleerstift voor BK M8x120mm

      € 2,85  / Stuk*
    • BKZNS100

      Nivelleerstift voor BK M8x100mm

      € 2,70  / Stuk*
    • BKZNS90

      Nivelleerstift voor BK M8x90mm

      € 2,45  / Stuk*
    • BKZNS85

      Nivelleerstift voor BK M8x85mm

      € 2,35  / Stuk*
    • BKZNS80

      Nivelleerstift voor BK M8x80mm

      € 1,65  / Stuk*
    • BKZNS75

      Nivelleerstift voor BK M8x75mm

      € 1,45  / Stuk*
    • BKZNS25

      Nivelleerstift voor BK M8x25mm

      € 0,53  / Stuk*
    • BKZNS65

      Nivelleerstift voor BK M8x65mm

      € 1,30  / Stuk*
    • BKZNS60

      Nivelleerstift voor BK M8x60mm

      € 1,15  / Stuk*
    • BKZNS55

      Nivelleerstift voor BK M8x55mm

      € 1,10  / Stuk*
    • BKZNS50

      Nivelleerstift voor BK M8x50mm

      € 1,00  / Stuk*
    • BKZNS45

      Nivelleerstift voor BK M8x45mm

      € 0,89  / Stuk*
    • BKZNS40

      Nivelleerstift voor BK M8x40mm

      € 0,80  / Stuk*
    • BKZNS35

      Nivelleerstift voor BK M8x35mm

      € 0,73  / Stuk*
    • BKZNS30

      Nivelleerstift voor BK M8x30mm

      € 0,62  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      300 mm
    • Lengte
      64 mm
    Samen­stel­ling
    • Met midden­be­ves­ti­ging
      Ja
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration BKTMD300
    PDF
    RoHS report BKTMD300
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BKTMD300 | Hager Nederland

      Afbeelding BKTMD300

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BKTMD300 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BKTMD300

      Traverse voor BKFD/BKWD breedte 300mm met dekselondersteuning

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Nederland

      EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
      Afbeelding EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      43,52 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group